Publicar produtos
LAUFEN PRO Floorstanding WC combi
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combi

Traduzido por Google,
Lavatório de sanita de chão LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, para autoclismo, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensões 360 x 650 x 440 mm, saída horizontal, VARIO vertical 70 - 220 mm, fundo à parede, oculto fixação, 2 furos de fixação, Característica especial: as superfícies ocultas que direcionam a água são totalmente envidraçadas, em toda parte, verificadas a vácuo, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (apenas branco), 2 furos laterais (opção 231), cisterna 829950, 829952 (opção 000) ), 829953, 829955 (opção 231), assento de sanita 893957, assento e tampa de sanita, 893955, 896950, assento e cobertura de sanita com rebaixamento automático 893956, 896951 N.º de encomenda. 82595.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única825952
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)650
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)30.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505