Publicar produtos
LAUFEN PRO Floorstanding WC
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC

Traduzido por Google,
Lavatório de sanita de piso elevado LAUFEN PRO, sanitário, cerâmica, para autoclismo de parede, EN 997, 6/3-l-flush, dimensões 360 x 470 x 450 mm, saída horizontal, altura cerâmica 450 mm, 2 furos de fixação, Característica especial : superfícies ocultas que direcionam a água são totalmente envidraçadas, em todas as partes, verificadas a vácuo, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (apenas branco), 4 furos de fixação, assento de vaso sanitário 89295.0, 89395.4, assento e tampa de vaso sanitário, 89195.0, 89295.1, 89395.2, assento de vaso sanitário e tampa com abaixamento automático 89195.1, 89395.3, Nº de pedido. 82.595,5
Especificações técnicas
  • Ref.ª única825955
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)470
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)14.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário