Publicar produtos
LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Traduzido por Google,
Cisterna, Cisterna LAUFEN PALACE, cerâmica sanitária, dimensões 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, entrada de água inferior direita 1/2” latão, Scandinavia Standard, sanita de chão a condizer, n.º de encomenda. 82470.6/opção 231, Outras opções: Refinamento da superfície LCC (somente branco), Nº de pedido. 82870.5
Especificações técnicas
  • Ref.ª única825956
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)470
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)13.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário