Publicar produtos
LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Traduzido por Google,
Bidé suspenso, LAUFEN MODERNA PLUS, cerâmica sanitária, EN 36, dimensões 360 x 560 x 310 mm, 1 furo central, fixação oculta, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, verificado a vácuo, Outras opções: Refinamento da superfície LCC (apenas branco ), sem laterais, furos de montagem para conexão de água, Nº enc. 83054.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única825957
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)470
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)16.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário