Publicar produtos
MODERNA/MODERNA R Cistern
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Cistern

Traduzido por Google,
Cisterna LAUFEN MODERNA R, cerâmica sanitária dimensões 380 x 175 x 400 mm Opção Dual-Flush 6/3-l 291 Dual-Flush 4,5/3-l opção 753 (Versão Verde) entrada de água inferior esquerda (1/2“) panela de chão correspondente nº de pedido. 82454.1 e sanita suspensa n.º de encomenda. 82054.5 Característica especial: sem isolamento de condensação de água Outras opções: Refinamento da superfície LCC (somente branco) Nº enc. 82654.3
Especificações técnicas
  • Ref.ª única826543
  • Familia de productoMODERNA/MODERNA R
  • Grupo de produtosCISTERNS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)330
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)175
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515