Publicar produtos
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Traduzido por Google,
Cisterna LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, DIN 19542, dimensões 380 x 175 x 360 mm, Dual-Flush 6/3-l, entrada de água lado esquerdo, lado direito (3/8”), sanita de chão a condizer, n.º de encomenda. 82495.5 opção 000/204, 82495.6, 82495.7, 82495.8 opção 000/204, 82495.9, Característica especial: isolamento de condensação de água, Outras opções: Refinamento de superfície LCC (somente branco), Padrão australiano, opção 264 Nº de pedido. 82695.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única826952
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosCISTERNS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)360
  • Largura (mm)175
  • Profundidade (mm)380
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)12.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515