Publicar produtos
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Traduzido por Google,
Cisterna LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, dimensões 380 x 175 x 360 mm, Dual-Flush 6/3-l, entrada de água inferior esquerda (1/2“), sanita de chão a condizer, n.º de encomenda. 82495.5/opção 231, 82495.6, 82495.7, 82495.8/opção 231, 82495.9, Característica especial: isolamento de condensação de água, Outras opções: Refinamento da superfície LCC (somente branco), Padrão australiano, opção 263 Nº enc. 82695.3
Especificações técnicas
  • Ref.ª única826953
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosCISTERNS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)360
  • Largura (mm)175
  • Profundidade (mm)380
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)12.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515