Publicar produtos
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Traduzido por Google,
Cisterna, ligação de água na parte inferior Cisterna LAUFEN PRO, dimensões sanitárias cerâmicas 380 x 175 x 360 mm Opção Dual-Flush 6/3-l 286 Dual-Flush 6/3-l-flush ou opção 4,5/3-l 289 (Versão do projeto) Opção Dual-Flush 4,5/3 l 752 (Versão Verde) entrada de água inferior direita 1/2” latão, Escandinávia Banheiro padrão correspondente ao piso, nº do pedido. 82495.5/opção 231, 82495.6, 82495.7, 82495.8/opção 231, 82495.9 Característica especial: sem isolamento de condensação de água Outras opções: Refinamento da superfície LCC (apenas branco)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única826955
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosCISTERNS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)175
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)12.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário