Publicar produtos
ILBAGNOALESSI ONE Cistern
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Cistern

Traduzido por Google,
Cisterna LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, cerâmica sanitária, DIN 19542, dimensões 370 x 160 x 485 mm, Dual-Flush 6/3-l, entrada de água traseira (3/8”-1/2”), sanita de chão a condizer, Nº do pedido 82297.6, Característica especial: Refinamento da superfície LCC (somente branco), condensação de água, isolamento, Outras opções: Opção padrão australiano 262, Nº de pedido. 82697.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única826971
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de produtosCisterns
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)485
  • Largura (mm)370
  • Profundidade (mm)160
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário