Publicar produtos
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes

Traduzido por Google,
Sanita de chão Combinada, sem rebordo, lavável, aberta, S-trap vertical, com 2 furos de fixação para instalação no chão, incl. Cisterna com válvula de fechamento; 8.2415.2.xxx.000.1 + 8.2815.0.xxx.783.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única827154
  • Familia de productoKOMPAS
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)850
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)650
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)29
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário

Disponibilidade da região

Europa América do Norte
Denmark
Greenland
Finland
Norway
Sweden