Publicar produtos
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes

Traduzido por Google,
Sanita de chão Combinada, sem rebordo, lavável, aberta, sifão em S vertical, sem furos de fixação para instalação no chão, incl. Cisterna; 8.2415.2.xxx.715.1 + 8.2815.0.xxx.782.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única827155
  • Familia de productoKOMPAS
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)850
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)650
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)29
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário

Disponibilidade da região

Europa América do Norte
Denmark
Greenland
Finland
Norway
Sweden