Publicar produtos
PALACE Cistern, water connection on one side (left or right)
LAUFEN

PALACE Cistern, water connection on one side (left or right)

Traduzido por Google,
Cisterna LAUFEN PALACE, cerâmica sanitária, DIN 19542, dimensões 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, entrada de água lado esquerdo, lado direito (3/8”), sanita de chão correspondente, nº de encomenda. 82470.6/opção 000, Característica especial: isolamento de condensação de água, Outras opções: Refinamento de superfície LCC (apenas branco), Padrão australiano, opção 264, Nº de pedido. 82870.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única828702
  • Familia de productoPALACE
  • Grupo de produtosCISTERNS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)160
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)14.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário