Publicar produtos
PALACE Cistern
LAUFEN

PALACE Cistern

Traduzido por Google,
Cisterna LAUFEN PALACE, cerâmica sanitária, dimensões 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, entrada de água inferior esquerda (1/2“), sanita de chão a condizer, n.º de encomenda. 82470.6/opção 231, Característica especial: isolamento de condensação de água, Outras opções: Refinamento de superfície LCC (somente branco), Padrão australiano, opção 263 Nº enc. 82870.3
Especificações técnicas
  • Ref.ª única828703
  • Familia de productoPALACE
  • Grupo de produtosCISTERNS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)160
  • Profundidade (mm)380
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)14.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515