Publicar produtos
PALACE Cistern, Dual-Flush, water inlet at the bottom right
LAUFEN

PALACE Cistern, Dual-Flush, water inlet at the bottom right

Traduzido por Google,
Cisterna LAUFEN PALACE, cerâmica sanitária, dimensões 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, entrada de água inferior direita 1/2” latão, Scandinavia Standard, sanita de chão a condizer, n.º de encomenda. 82470.6/opção 231, Outras opções: Refinamento da superfície LCC (somente branco), Nº de pedido. 82870.5
Especificações técnicas
  • Ref.ª única828705
  • Familia de productoPALACE
  • Grupo de produtosCISTERNS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)160
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)14.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário