Publicar produtos
PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6

Traduzido por Google,
Cisterna LAUFEN PALOMBA COLLECTION, cerâmica sanitária, DIN 19542, dimensões 360 x 175 x 435 mm, Dual-Flush 6/3-l, entrada de água lado esquerdo, lado direito (3/8”), traseira (3/8”-1 /2”), bacia sanitária de piso correspondente, nº do pedido. 82480.6, Característica especial: isolamento de condensação de água, Outras opções: Refinamento de superfície LCC (apenas branco), Padrão australiano, opção 264, Nº de pedido. 82880.0
Especificações técnicas
  • Ref.ª única828800
  • Familia de productoPALOMBA COLLECTION
  • Grupo de produtosCisterns
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)435
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)175
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário