Publicar produtos
PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6/option 231
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6/option 231

Traduzido por Google,
Cisterna Laufen-PALOMBA COLLECTION, cerâmica sanitária dimensões 360 x 175 x 435 mm Dual-Flush 6/3-l opção 291 Dual-Flush 4,5/3-l opção 753 (Versão Verde) entrada de água inferior esquerda (1/2“ ) a condizer com sanita de chão, n.º de encomenda. 82480.6/opção 231 Característica especial: sem isolamento de condensação de água Outras opções: Refinamento da superfície LCC (só branco) Nº enc. 82880.3
Especificações técnicas
  • Ref.ª única828803
  • Familia de productoPALOMBA COLLECTION
  • Grupo de produtosCisterns
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)435
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)175
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário