Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the bottom right
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Cistern, water connection at the bottom right

Traduzido por Google,
Cisterna, entrada de água inferior direita
Especificações técnicas
  • Ref.ª única829335
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosCISTERNS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)395
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)160
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)14
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniclassWater Closet Tanks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures