Publicar produtos
UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)
LAUFEN

UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)

Traduzido por Google,
Cisterna de piso, duas partes, entrada de água lateral (esquerda ou direita)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única829660
  • Familia de productoUNIVERSAL
  • Grupo de produtosCISTERNS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)980
  • Largura (mm)140
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniclassWater Closet Tanks