Publicar produtos
LAUFEN PRO Cistern, side water inlet (left or right)
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern, side water inlet (left or right)

Traduzido por Google,
Cisterna, entrada de água lateral (esquerda ou direita)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única829952
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosCISTERNS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)365
  • Profundidade (mm)395
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário