Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Bidé suspenso KARTELL BY LAUFEN, cerâmica sanitária EN 36, dimensões 370 x 545 x 285 mm 1 furo central, sistema de descarga e transbordamento GEBERIT, fixação oculta, sem furos laterais Característica especial: verificado a vácuo Outras opções: Refinamento da superfície LCC (só branco) , tampa cerâmica da válvula Nº enc. 83033.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única830331
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosBIDETS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-03-05
  • Número de edição2
  • Altura (mm)290
  • Largura (mm)370
  • Profundidade (mm)545
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)17
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502