Publicar produtos
LAUFEN PRO Wall-hung bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung bidet

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Bidé suspenso LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, EN 36, dimensões 360 x 530 x 335 mm, 1 furo central, sifão oculto, fixação oculta, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, verificado a vácuo, Outras opções: Refinamento da superfície LCC (apenas branco) , montagem lateral, furos para conexão de água Nº enc. 83095.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única830952
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBIDETS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)335
  • Largura (mm)530
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)16.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502