Publicar produtos
ILBAGNOALESSI ONE wall-hung bidet
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE wall-hung bidet

Traduzido por Google,
Bidé suspenso LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, cerâmica sanitária, EN 36, dimensões 390 x 585 x 355 mm, 1 furo central, sistema de descarga e descarga oculto GEBERIT, tampa de válvula cerâmica, fixação oculta, Característica especial: verificado a vácuo, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (apenas branco), laterais, orifícios de montagem para conexão de água, Nº de pedido. 83097.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única830971
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de produtosBidets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)415
  • Largura (mm)390
  • Profundidade (mm)585
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)20.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCTerminal sanitário