Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet

Traduzido por Google,
Bidé de chão KARTELL BY LAUFEN cerâmica sanitária EN 35, dimensões 370 x 560 x 430 mm 1 furo central para torneira, sistema de descarga e transbordo GEBERIT, costas contra a parede, sifão embutido, fixação embutida Característica especial: canal de transbordo envidraçado, verificado a vácuo Outras opções: Superfície refinamento LCC (somente branco), 3 furos para torneira, tampa de válvula cerâmica Nº enc. 832331
Especificações técnicas
  • Ref.ª única832331
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosBIDETS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-03-05
  • Número de edição2
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)370
  • Profundidade (mm)545
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502