Publicar produtos
PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet
LAUFEN
Arquivado

PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 997, EN 35, dimensions 360 x 560 x 430 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, Order no. 83280.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única832801
  • Familia de productoPALOMBA COLLECTION
  • Grupo de produtosBidets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)560
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)24
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCTerminal sanitário