Publicar produtos
LAUFEN PRO Floorstanding bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding bidet

Traduzido por Google,
Bidé de piso LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, EN 35, dimensões 360 x 580 x 400 mm, 1 furo central, costas à parede, sifão oculto, fixação oculta, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, verificado a vácuo, Outras opções: Refinamento da superfície LCC (somente branco), 3 furos para torneira Nº do pedido. 83295.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única832951
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBIDETS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502