Publicar produtos
VAL Urinal without mounting holes for cover
LAUFEN

VAL Urinal without mounting holes for cover

Traduzido por Google,
Urinol sifônico 'sem aro', entrada de água interna, sem furos de montagem para tampa
Especificações técnicas
  • Ref.ª única840285
  • Familia de productoVAL
  • Grupo de produtosURINALS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)560
  • Largura (mm)305
  • Profundidade (mm)365
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010235
  • Nome ETIMUrinal
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures