Publicar produtos
ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal with holes for cover
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal with holes for cover

Traduzido por Google,
Urinol sifônico LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE sanitário cerâmico, DIN 1390, dimensões 325 x 290 x 585 mm (com tampa 895 mm), para ser usado apenas com tampa, descarga de 1 l, entrada de água oculta, saída horizontal, taxa de descarga mínima, 0,3 l/s, Característica especial: Refinamento de superfície LCC (apenas branco), vácuo e desempenho, testado, Outras opções / acessórios: com mosca, conexão de entrada horizontal, 1 litro, sifão com saída horizontal DN 50 (padrão Europa, exceto CH e UK) e saída DN 40 (padrão CH), sifão de 2 litros com saída horizontal, DN 40 (padrão UK), tampa do mictório 89497.1, Nº de pedido. 84097.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única840971
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de produtosUrinals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)585
  • Largura (mm)325
  • Profundidade (mm)290
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário