Publicar produtos
ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal, without cover
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal, without cover

Traduzido por Google,
Mictório sifônico LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE sanitário cerâmico, DIN 1390, dimensões 325 x 290 x 585 mm, descarga de 1 l, entrada de água oculta, saída horizontal, taxa de descarga mínima, 0,3 l/s, Característica especial: Refinamento da superfície LCC (somente branco), vácuo e desempenho, testado, Outras opções / acessórios: com fly, conexão de entrada horizontal, 1 litro, sifão com saída horizontal DN 50 (padrão Europa, exceto CH e Reino Unido) e saída DN 40 (padrão CH ), sifão de 2 litros com saída horizontal, DN 40 (padrão Reino Unido), Nº de pedido. 84097,5
Especificações técnicas
  • Ref.ª única840975
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de produtosUrinals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)585
  • Largura (mm)290
  • Profundidade (mm)325
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário