Publicar produtos
VILA Urinal, with holes for attaching the cover
LAUFEN

VILA Urinal, with holes for attaching the cover

Traduzido por Google,
Mictório sifônico LAUFEN VILA, cerâmica sanitária, EN 13407, dimensões 310 x 280 x 490 mm, apenas para uso com tampa, descarga de 1 l, entrada de água oculta, saída horizontal, taxa de descarga mínima, 0,3 l/s, Especial característica: Vácuo e desempenho testados, Outras opções / acessórios: Refinamento de superfície LCC (apenas branco), com mosca, conexão de entrada horizontal, sifão de 1 litro com saída horizontal DN 50, (padrão Europa, exceto CH e Reino Unido) e saída DN 40 (padrão CH), sifão de 2 litros com saída horizontal DN 40 (padrão UK), tampa do mictório, Nº de pedido. 84114.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única841141
  • Familia de productoVILA
  • Grupo de produtosUrinals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)405
  • Largura (mm)305
  • Profundidade (mm)285
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)13.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário