Publicar produtos
VILA Urinal, without holes for cover
LAUFEN

VILA Urinal, without holes for cover

Traduzido por Google,
Urinol sifónico LAUFEN VILA, cerâmica sanitária, EN 13407, dimensões 310 x 280 x 490 mm, descarga de 1 l, entrada de água embutida, saída horizontal, taxa de descarga mínima, 0,3 l/s, Característica especial: Vácuo e desempenho testados, Outras opções / acessórios: Refinamento de superfície LCC (apenas branco), com fly, conexão de entrada horizontal, sifão de 1 litro com saída horizontal DN 50, (padrão Europa, exceto CH e Reino Unido) e saída DN 40 (padrão CH), 2- sifão de litro com saída horizontal DN 40 (padrão Reino Unido), tampa do mictório, Nº de pedido. 84114.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única841142
  • Familia de productoVILA
  • Grupo de produtosUrinals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)405
  • Largura (mm)305
  • Profundidade (mm)285
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)14.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário