Publicar produtos
VAL Ceramic urinal divider
LAUFEN

VAL Ceramic urinal divider

Traduzido por Google,
Divisor de mictório de cerâmica
Especificação
  • Urinal division Laufen-VAL, sanitary ceramic dimensions 370 x 690 mm Order no. 84728.0
Especificações técnicas
  • Ref.ª única847280
  • Familia de productoVAL
  • Grupo de produtosUrinal division
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)690
  • Largura (mm)370
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals