Publicar produtos
COLLEGE School-washbasin 600 mm
LAUFEN

COLLEGE School-washbasin 600 mm

Traduzido por Google,
Lavatório escolar LAUFEN COLLEGE, cerâmica sanitária, dimensões 600 x 450 mm, simétrico, sem furo para torneira, Característica: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções: Refinamento da superfície LCC (só branco), 1 furo central, 1 furo central pia não. 85760.0
Especificações técnicas
  • Ref.ª única857600
  • Familia de productoCOLLEGE
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)225
  • Largura (mm)455
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)24
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário