Publicar produtos
LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 600 mm

Traduzido por Google,
Pack lavatório com móvel LAUFEN PRO S Lavatório: sanitário em cerâmica, EN 31, dimensões (LxP) 600 x 500 mm, angular, 1 furo central para torneira Particularidade: canal de transbordo envidraçado Móvel lavatório com 1 gaveta Corpo/Frente – placa de MDF com folha de PVC , pega integrada na frente, dimensões (LxAxP) 595 x 440 x 495 mm Outras opções / acessórios: Toalheiro cromado, banheiras, móveis
Especificações técnicas
  • Ref.ª única860961
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosCOMPOUNDS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)36
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56