Publicar produtos
LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 1000 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 1000 mm

Traduzido por Google,
Pack lavatório com móvel LAUFEN PRO S Lavatório: sanitário em cerâmica, EN 31, dimensões (LxP) 1000 x 500 mm, angular, 1 furo central para torneira Particularidade: canal de transbordo envidraçado Móvel lavatório com 1 gaveta, 1 gaveta interior Corpo/Frontal – MDF placa com folha de PVC, alça integrada na frente, dimensões (LxAxP) 990 x 440 x 495 mm Outras opções / acessórios: Toalheiro cromado, banheiras, móveis
Especificações técnicas
  • Ref.ª única860966
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosCOMPOUNDS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)58.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56