Publicar produtos
LAUFEN PRO S Combipack 800 mm, washbasin 'slim' with vanity unit 'Pro' with 2 drawers, incl. drawer organiser
LAUFEN

LAUFEN PRO S Combipack 800 mm, washbasin 'slim' with vanity unit 'Pro' with 2 drawers, incl. drawer organiser

Traduzido por Google,
LAUFEN PRO S combi Lavatório com móvel de lavatório com 2 gavetas
Especificações técnicas
  • Ref.ª única861963
  • Familia de productoPRO S
  • Grupo de produtosPACK
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)545
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings