Publicar produtos
HOME COLLECTION Ceramic sculpture 'Baboon'
LAUFEN

HOME COLLECTION Ceramic sculpture 'Baboon'

Traduzido por Google,
Escultura em cerâmica 'Babuon'
Especificações técnicas
  • Ref.ª única870261
  • Familia de productoHOME COLLECTION
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)385
  • Largura (mm)425
  • Profundidade (mm)225
Relacionado
  • Material principalSaphirKeramik
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-21 43 15 29
  • Título OmniclassToilet Accessories Dispensers
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings