Publicar produtos
PALACE Seat and cover
LAUFEN

PALACE Seat and cover

Traduzido por Google,
Assento e tampa da sanita LAUFEN PALACE, Duroplast, amovível, sistema de descida automática, sanita de chão a condizer, n.º de encomenda. 82370.1, 82470.6 e, sanita suspensa, n.º de encomenda. 82070.0 Nº do pedido 89170.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única891701
  • Familia de productoPALACE
  • Grupo de produtosSEATS & COVERS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)365
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815