Publicar produtos
ILBAGNOALESSI ONE seat & cover, removable
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE seat & cover, removable

Traduzido por Google,
Assento e tampa da sanita LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, Duroplast, amovível, sistema de descida automático, sanita de chão a condizer, n.º de encomenda. 82297.6, 82197.1 e, sanita suspensa, n.º de encomenda. 82097.6, Ordem nº. 89297.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única892971
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de produtosSeats & covers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)107
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)481
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)2.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCObjeto