Publicar produtos
RIGO WC seat and cover, fixed stainless steel hinges
LAUFEN

RIGO WC seat and cover, fixed stainless steel hinges

Traduzido por Google,
Assento e tampa de sanita, dobradiças fixas em aço inoxidável
Especificações técnicas
  • Ref.ª única893360
  • Familia de productoRIGO
  • Grupo de produtosSeats & covers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)55
  • Largura (mm)355
  • Profundidade (mm)430
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats

Disponibilidade da região

Europa América do Norte
Denmark
Greenland
Finland
Norway
Sweden