Publicar produtos
VAL WC seat and cover, removable, with lowering system
LAUFEN

VAL WC seat and cover, removable, with lowering system

Traduzido por Google,
Assento e tampa do vaso sanitário, removível, com sistema de rebaixamento
Especificações técnicas
  • Ref.ª única894281
  • Familia de productoVAL
  • Grupo de produtosSeats & covers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)395
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings