Publicar produtos
MODERNA R WC seat and cover slim, w/o lowering system, removable
LAUFEN

MODERNA R WC seat and cover slim, w/o lowering system, removable

Traduzido por Google,
Assento e tampa do vaso sanitário "slim", removível, com sistema de rebaixamento
Especificações técnicas
  • Ref.ª única896541
  • Familia de productoMODERNA R
  • Grupo de produtosSeats & covers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)55
  • Largura (mm)485
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats