Publicar produtos
LAUFEN PRO WC seat
LAUFEN

LAUFEN PRO WC seat

Traduzido por Google,
Assento e tampa da sanita LAUFEN PRO, fixação em espaço oco Duroplast, removível, sistema de rebaixamento adequado para sanita de chão, n.º de encomenda. 82295.2 e sanita suspensa, n.º de encomenda. 82095.6, 82096.5, 82096.6 Nº do pedido 89695.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única896951
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosSEATS & COVERS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)370
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)55
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)1.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats