Publicar produtos
PRO LIBERTY MODERNA R WC Barrier free WC seat
LAUFEN

PRO LIBERTY MODERNA R WC Barrier free WC seat

Traduzido por Google,
Assento de sanita sem barreiras LAUFEN MODERNA R, Duroplast, sanita removível, compatível com sanita suspensa, n.º de encomenda. 82054.6, 82054.7, Característica especial: dobradiças e amortecedores especiais fortes e robustos, Nº enc. 89895.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única898951
  • Familia de productoPRO LIBERTY
  • Grupo de produtosSEATS & COVERS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)54
  • Largura (mm)443
  • Profundidade (mm)374
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCObjeto