Publicar produtos
LAUFEN PRO WC seat and cover, 'slim', removable, with lowering system, stainless steel hinges, hollow space fixation
LAUFEN

LAUFEN PRO WC seat and cover, 'slim', removable, with lowering system, stainless steel hinges, hollow space fixation

Traduzido por Google,
Assento e tampa de sanita, 'slim', removível, com sistema de rebaixamento, dobradiças em aço inoxidável, fixação em espaços ocos
Especificações técnicas
  • Ref.ª única898966
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosSEATS & COVERS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)55
  • Largura (mm)445
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSlovakia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniclassWater Closet Seats