Publicar produtos
KARTELL• LAUFEN Shower mixer, fittings distance 153 mm, with fittings, with synthetic flexible hose 1800 mm, with handspray TwinStick, chrome
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Shower mixer, fittings distance 153 mm, with fittings, with synthetic flexible hose 1800 mm, with handspray TwinStick, chrome

Traduzido por Google,
Misturador de chuveiro, distância entre conexões de 153 mm, com acessórios, com mangueira flexível sintética de 1800 mm, com ducha manual TwinStick, cromado
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH3313370041421
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosKARTELL LAUFEN
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)3.01
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets