Publicar produtos
LANI Modular 1000, countertop 65 mm (.260 white matt), with centre cut-out, 2 drawers
LAUFEN

LANI Modular 1000, countertop 65 mm (.260 white matt), with centre cut-out, 2 drawers

Traduzido por Google,
Modular 1000, bancada 65 mm (.260 branco mate), com recorte central, 2 gavetas
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH404561
  • Familia de productoLANI
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)580
  • Largura (mm)985
  • Profundidade (mm)495
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework