Publicar produtos
LANI Modular 1200, countertop 65 mm (.266 traffic grey), without cut-out, 2 drawers
LAUFEN

LANI Modular 1200, countertop 65 mm (.266 traffic grey), without cut-out, 2 drawers

Traduzido por Google,
Modular 1200, bancada 65 mm (.266 cinza trânsito), sem recorte, 2 gavetas
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH405570
  • Familia de productoLANI
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-02-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)580
  • Largura (mm)1185
  • Profundidade (mm)495
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework