Publicar produtos
ILBAGNOALESSI Mirror with illuminated frame for drawer element 1600, matches washbasins H818977/8, H818975/6, H818974
LAUFEN

ILBAGNOALESSI Mirror with illuminated frame for drawer element 1600, matches washbasins H818977/8, H818975/6, H818974

Traduzido por Google,
Espelho com moldura iluminada para elemento de gaveta 1600, combina com lavatórios H818977/8, H818975/6, H818974
Especificação
  • Compatible with: H818977 Bowl washbasin, oval, incl. ceramic drain valve H818978 Bowl washbasin with overflow channel, oval, incl. ceramic drain valve H818975 Bowl washbasin, oval, incl. ceramic drain valve H818976 Bowl washbasin with overflow channel, oval, incl. ceramic drain valve H818974 Bowl washbasin L/R, incl. ceramic drain valve
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH430503
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1755
  • Largura (mm)1660
  • Profundidade (mm)170
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings