Publicar produtos
FORM Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
FORM Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
FORM Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    FORM Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

    Traduzido por Google,
    Lavatório de chão, com ligação à parede, em aço Vitreon, sem bancada para torneira, sem furo para torneira, sem ladrão, inclui kit de fixação e válvula de escoamento.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH511FM6-1121
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)404
    • Profundidade (mm)444
    Relacionado
    • Material principalEnamel
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks