Publicar produtos
XPLORE.S Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with tap bank, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
LAUFEN

XPLORE.S Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with tap bank, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

Traduzido por Google,
Lavatório suspenso em aço Vitreon, com prateleira à esquerda, com espaço para torneira, com um furo para torneira, sem ladrão, incluindo kit de fixação e válvula de escoamento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH515XS3-1111
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)268
Relacionado
  • Material principalEnamel
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks